Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm avec 1 clé métallique FL80Z

EAN
3250612621071
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Carré 8 mm
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    acier
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL80Z | Hager Afrique

    Image produit FL80Z

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL80Z | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL80Z

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL80Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL80Z du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL80Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL80Z du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation