Fermeture,oroin plus,6mm,carrée,2 pièces FL82Z

EAN
3250612621149
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    20 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Carré 6 mm
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    acier
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL82Z | Hager Afrique

    Image produit FL82Z

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL82Z | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL82Z

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
Plus de documentation