Socle Orion plus pour coffret FL123A-FL125A h 150mm l 600mm p 250mm FL959A

EAN
3250610673294
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    250 mm
  • Profondeur produit installé
    250 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
  • Largeur de montage
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui