Socle Orion plus pour coffret FL124A-FL126A h 150mm l 600mm p 300mm FL960A

EAN
3250610673300
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    300 mm
  • Profondeur produit installé
    300 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
  • Largeur de montage
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL960A | Hager Afrique

    Image produit FL960A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL960A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL960A

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL960A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL960A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL960A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL960A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation