Porte,orion plus,opaque,pour coffret polyester,1050x500mm FL382B

EAN
3250610672709
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Triangulaire 8 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
Plus de documentation