Fermeture insert,orion plus,double barre, 3mm FL75Z

EAN
3250619176659
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Largeur produit installé
    40 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui