Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 8mm p coffret ≥ 800 + clé polyester FL97Z

EAN
3250612621132
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Couleur
    métallique
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui