Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150 FL98Z

EAN
3250612621194
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    87 mm
  • Hauteur produit installé
    23 mm
  • Largeur produit installé
    113 mm
Porte, couvercle
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Couleur
    métallique
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui