Disjoncteur 3P 10kA B-80A 4.5M HLE380S

EAN
3250613230791
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    B
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    7.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    3 / 5 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    112 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    115 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    118 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    122 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    109 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    106 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    99.2 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    96 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    92.8 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    89.6 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    86.4 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    83.2 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    80 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    77.6 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    102 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    75.1 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    72.6 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    70 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    67.2 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    64.3 A
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    75 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    115 A
  • Courant assigné à -20°C
    112 A
  • Courant assigné à -15°C
    109 A
  • Courant assigné à -10°C
    106 A
  • Courant assigné à -5°C
    102 A
  • Courant assigné à 0°C
    99.2 A
  • Courant assigné à 5°C
    96 A
  • Courant assigné à 10°C
    92.8 A
  • Courant assigné à 15°C
    89.6 A
  • Courant assigné à 20°C
    86.4 A
  • Courant assigné à 25°C
    83.2 A
  • Courant assigné à 30°C
    80 A
  • Courant assigné à 35°C
    77.6 A
  • Courant assigné à 40°C
    75.1 A
  • Courant assigné à 45°C
    72.6 A
  • Courant assigné à 50°C
    70 A
  • Courant assigné à 55°C
    67.2 A
  • Courant assigné à 60°C
    64.3 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    20.32 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    6.93 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
Température
  • Température de calibration
    30 °C

Documents

  • Image produit

    Image HLE380S | Hager Afrique

    Image produit HLE380S

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HLE380S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HLE380S

    PDF
    454 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HLE380S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HLE380S du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HLE380S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HLE380S du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation