Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rectangulaires FD00P1

EAN
3250617860451
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    113 mm
  • Hauteur produit installé
    20 mm
  • Largeur produit installé
    460 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    spécial
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non