Jeu de 4 goulottes de câblage horizontales, NewVegaD, sans halogène FD00T2

EAN
3250617860734
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    155 mm
  • Longueur
    440 mm
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    30 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui