Porte transparente pour coffret saillie vega 72 modules VZ053

EAN
3250616660533
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à gauche ; à droite
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    23 mm
  • Hauteur produit installé
    698 mm
  • Largeur produit installé
    368 mm
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

Plus de documentation