Adaptateur d’installation LAN / WIFI pour TKP100A TKH181

EAN
3250615919878
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    autre
Fonctions
  • Test de continuité/test de diodes
    Non
  • Gateway RNIS intégré
    Non
  • Fonction
    Modes de fonctionnement : routeur, AccesPoint, répéteur, WISP
Connectivité
  • Bande passante
    2.4 GHz
  • Compatible WiFi
    Oui
  • Protocole radio
    IEEE 802.11 n
  • Catégorie du récepteur
    2
  • Codage
    WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Prise pour antenne externe
    Non
Tension
  • Tension de service
    30 V DC
  • Tension de service par bus
    30 V DC
Dimensions
  • Profondeur
    26.5 mm
  • Profondeur produit installé
    71 mm
  • Hauteur produit installé
    6.5 mm
  • Largeur produit installé
    50.2 mm
  • Hauteur
    203 mm
  • Largeur
    77 mm
Fréquence
  • Fréquence
    2412 à 2472 Hz
Puissance
  • Puissance d'émission radio
    < 25 mW
Stockage
  • Vitesse de transmission
    300 Mbit/s
Matières
  • Couleur indépendant des lignes design
    blanc polaire
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Nombre de sorties de canaux radio
    max. 512
  • Raccordement
    2 douilles RJ45 pour le raccordement WAN à un routeur et pour le raccordement LAN par câble d'un terminal
Equipement
  • Nombre d'entrée de canaux radio
    max. 512
  • Fast Ethernet
    Oui
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)
Identification
  • Applications
    Appareils système de radio KNX
  • Gamme design principale
    BERKER.NET