Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc EE805A

EAN
3250612258758
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonction
    uniquement utilisable comme appareil individuel
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
  • Courant de commutation (ohmique)
    max. 10 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    15.5 mm
  • Largeur produit installé
    19 mm
  • Ø des ouvertures d'encastrement
    75 mm
  • Profondeur de montage
    61 mm
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5…3.5 m
  • Épaisseur de paroi d’encastrement
    5…20 mm
Puissance
  • Puissance éclairage halogène 230V
    0 / 1000 W
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Puissance absorbée (veille)
    0.3 W
  • Puissance éclairage incandescent
    0 / 1000 W
  • Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie
    500 W
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230V +10% / -15%
Détection
  • Angle de détection
    360 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 6 m
Matières
  • Couleur
    blanc
Gestion de l'éclairage
  • Luminosité de déclenchement, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    8 x 58 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    10 x 20 W
  • Lampes fluorescentes non compensées
    1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence halogènes 12 V
    500 VA
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Type de montage
    encastré
Connexion
  • Section de conducteur
    1…2.5 mm²
  • Type de contact
    1O
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Sensibilité réglable
    Non
  • Durée de commutation, réglable
    5 s…30 mn
Eléments fournis
  • Composant
    avec matériel de fixation
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Identification
  • Applications
    Détecteurs de mouvement
  • Gamme design principale
    DÉTECTEURS DE MOUVEMENT