Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BA7A80080

BA7A80080 Goulot câbl BA7A 80X80 gris

BA7A80080

Goulot câbl BA7A 80X80 gris

Référence:BA7A80080
m
EAN:

4012740199056

Cond.:12 m
Caractéristiques techniques
Flexible:non
Configuration des parois du profilé:Estampé
Autoextinguible:oui
Résistant au cheminement:oui
Forme de couvercle:en vrac
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:80 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:80 mm
Largeur des découpes latérales:6 mm
Largeur de languette:6,5 mm
Perforation de socle:EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation:bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):206
Section intérieure / utile:5198 mm²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):148
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%):287
Livré avec le couvercle:oui
Homologations:EN50085-2-3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classement UL 94:V0
Sans halogène:non
Classement en réaction au feu:M1
Température ambiante:-5 … 60 °C
  • BA7A80080
    BA7A80080 Goulot câbl BA7A 80X80 gris
    BA7A80080
  • BA7A80080 Goulot câbl BA7A 80X80 gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.