Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200801

SL200801 Socle plinthe SL20080 noir

SL200801
SL200801 Socle plinthe SL20080 noir
Coupe profilée Accessoires Socle PVC
Coupe profilée Accessoires Socle PVC


Coupe profilée Accessoires Socle PVC
Coupe profilée Accessoires Socle PVC

Socle plinthe SL20080 noir

Référence:SL200801
m
EAN:

4012740894951

Cond.:36 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):6
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments:2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 3 compartiments:4 pièce
Couleur:noir
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:spécial
Hauteur de goulotte:80 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):72
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):46
Nombre de cloisons fixes:2
Nombre de compartiments:3
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL200801
    SL200801 Socle plinthe SL20080 noir
    SL200801
  • SL200801
    Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • SL200801
    Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • SL200801
    Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • SL200801
    Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • SL200801 Socle plinthe SL20080 noir
  • Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • Coupe profilée Accessoires Socle PVC
  • Coupe profilée Accessoires Socle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.