Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm

Filtres

Nombre de compartiments:Couleur:  

20 x 55 socle

SL200551 Socle plinthe SL20055 noir
SL200551
Référence  Description Cond. 
SL200551Socle plinthe SL20055 noir36 m
m

20 x 22 couvercle

SL2005529010 Couvercle plinthe SL20055 blanc paloma
SL2005529010
Référence  Description Cond. 
SL2005529010Couvercle plinthe SL20055 blanc paloma36 m
m
SL200552D1Couvercle plinthe SL20055 alu18 m
m
SL200552D2Couvercle plinthe SL20055 hêtre18 m
m
SL200552D3Couvercle plinthe SL20055 érable18 m
m
SL200552D4Couvercle plinthe SL20055 cerisier18 m
m
SL200552D5Couvercle plinthe SL20055 chêne18 m
m
SL200552D6Couvercle plinthe SL20055 sucupira18 m
m
SL20055229010Plint. avec moquette SL20055 bl. paloma36 m
m
SL20055219010Couv. plinthe SL20055 joint de mur, bl.36 m
m
SL20055219011Couv. Plint. SL20055 joint de mur, noir36 m
m

20 x 55 support

SL200559039010 Support SL20055 nu blanc paloma
SL200559039010
Référence  Description Cond. 
SL200559039010Support SL20055 nu blanc paloma1 pc.
pc.
SL20055903D1Support SL20055 nu décor alu1 pc.
pc.
SL200559609010Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp1 pc.
pc.
SL200559609011Supp. SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir1 pc.
pc.
SL20055960D1Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu1 pc.
pc.
SL200559119010Support universel SL20055 blanc paloma1 pc.
pc.
SL200559119011Support universel SL20055 noir1 pc.
pc.
SL20055911D1Support universel SL20055 alu1 pc.
pc.

20 x 55 pièce de couplage

SL20055A9010 Support pièce de recouvr. SL20055 bp
SL20055A9010
Référence  Description Cond. 
SL20055A9010Support pièce de recouvr. SL20055 bp1 pc.
pc.
SL20055AD1Support pièce de recouvr. SL20055 alu1 pc.
pc.
SL20055AD2Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre1 pc.
pc.
SL20055AD3Supp. pièce de recouvr. SL20055 érable1 pc.
pc.
SL20055AD4Supp. pièce de recouvr. SL20055 cerisier1 pc.
pc.
SL20055AD5Support pièce de recouvr. SL20055 chêne1 pc.
pc.
SL20055AD6Support p. de recouvr. SL20055 sucupira1 pc.
pc.

20 x 55 angle intérieur

SL2005549010 Angle Intérieur VDI SL20055 bl. paloma
SL2005549010
Référence  Description Cond. 
SL2005549010Angle Intérieur VDI SL20055 bl. paloma1 pc.
pc.
SL200554D1Angle Intérieur VDI SL20055 alu1 pc.
pc.
SL200554D2Angle Intérieur VDI SL20055 hêtre1 pc.
pc.
SL200554D3Angle Intérieur VDI SL20055 érable1 pc.
pc.
SL200554D4Angle Intérieur VDI SL20055 cerisier1 pc.
pc.
SL200554D5Angle Intérieur VDI SL20055 chêne1 pc.
pc.
SL200554D6Angle Intérieur VDI SL20055 sucupira1 pc.
pc.

20 x 55 angle extérieur

SL2005539010 Angle Extérieur VDI SL20055 bl. paloma
SL2005539010
Référence  Description Cond. 
SL2005539010Angle Extérieur VDI SL20055 bl. paloma1 pc.
pc.
SL200553D1Angle Extérieur VDI SL20055 alu1 pc.
pc.
SL200553D2Angle Extérieur VDI SL20055 hêtre1 pc.
pc.
SL200553D3Angle Extérieur VDI SL20055 érable1 pc.
pc.
SL200553D4Angle Extérieur VDI SL20055 cerisier1 pc.
pc.
SL200553D5Angle Extérieur VDI SL20055 chêne1 pc.
pc.
SL200553D6Angle Extérieur VDI SL20055 sucupira1 pc.
pc.

20 x 55 embout gauche et droit

SL2005569010 Embout SL20055 blanc paloma
SL2005569010
Référence  Description Cond. 
SL2005569010Embout SL20055 blanc paloma1 pc.
pc.
SL200556D1Embout pour tehalit.SL 20x55mm alu1 pc.
pc.
SL200556D2Embout SL20055 hêtre1 pc.
pc.
SL200556D3Embout SL20055 érable1 pc.
pc.
SL200556D4Embout SL20055 cerisier1 pc.
pc.
SL200556D5Embout SL20055 chêne1 pc.
pc.
SL200556D6Embout SL20055 sucupira1 pc.
pc.

20 x 55 joint couvercle

SL2005579010 Jonction SL20055 blanc paloma
SL2005579010
Référence  Description Cond. 
SL2005579010Jonction SL20055 blanc paloma1 pc.
pc.
SL200557D1Jonction SL20055 alu1 pc.
pc.
SL200557D2Jonction SL20055 hêtre1 pc.
pc.
SL200557D3Jonction SL20055 érable1 pc.
pc.
SL200557D4Jonction SL20055 cerisier1 pc.
pc.
SL200557D5Jonction SL20055 chêne1 pc.
pc.
SL200557D6Jonction SL20055 sucupira1 pc.
pc.

20 x 55 adaptateur EK

SL20055819010 Adapteur,  SL20055/EK 40040, blanc paloma
SL20055819010
Référence  Description Cond. 
SL20055819010Adapteur, SL20055/EK 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
SL2005581D1Adapteur, SL20055/EK 40040, alu1 pc.
pc.

20 x 80 socle

SL200801 Socle plinthe SL20080 noir
SL200801
Référence  Description Cond. 
SL200801Socle plinthe SL20080 noir36 m
m

20 x 80 couvercle

SL2008029010 Couvercle plinthe SL20080 blanc paloma
SL2008029010
Référence  Description Cond. 
SL2008029010Couvercle plinthe SL20080 blanc paloma36 m
m
SL200802D1Couvercle plinthe SL20080 alu18 m
m
SL200802D2Couvercle plinthe SL20080 hêtre18 m
m
SL200802D3Couvercle plinthe SL20080 érable18 m
m
SL200802D4Couvercle plinthe SL20080 cerisier18 m
m
SL200802D5Couv. plinthe SL20080 chêne18 m
m
SL200802D6Couvercle plinthe SL20080 sucupira18 m
m
SL20080229010Plinthe avec moquette SL20080 bl. paloma24 m
m
SL20080249011Couvercle plinthe SL20080 pour LED noir18 m
m
SL2008024D1Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu18 m
m
SL20080219010Couv. plinthe SL20080 joint de mur, bl.24 m
m
SL20080219011Couv. plinthe SL20080 joint de mur, noir24 m
m

20 x 80 support

SL200809039010 Support SL20080 nu blanc paloma
SL200809039010
Référence  Description Cond. 
SL200809039010Support SL20080 nu blanc paloma1 pc.
pc.
SL20080903D1Support SL20080 nu alu1 pc.
pc.
SL200809609010Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp1 pc.
pc.
SL200809609011Supp. SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir1 pc.
pc.
SL20080960D1Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu1 pc.
pc.
SL200809119010Support universel SL20080 blanc paloma1 pc.
pc.
SL200809119011Support universel SL20080 noir1 pc.
pc.
SL20080911D1Support universel SL20080 alu1 pc.
pc.

20 x 80 pièce de couplage

SL20080A9010 Support pièce de recouvr. SL20080 bp
SL20080A9010
Référence  Description Cond. 
SL20080A9010Support pièce de recouvr. SL20080 bp1 pc.
pc.
SL20080AD1Support pièce de recouvr. SL20080 alu1 pc.
pc.
SL20080AD2Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre1 pc.
pc.
SL20080AD3Supp. pièce de recouvr. SL20080 érable1 pc.
pc.
SL20080AD4Supp. pièce de recouvr. SL20080 cerisier1 pc.
pc.
SL20080AD5Support pièce de recouvr. SL20080 chêne1 pc.
pc.
SL20080AD6Support p. de recouvr. SL20080 sucupira1 pc.
pc.

20 x 80 anglé intérieur

SL2008049010 Angle Intérieur VDI SL20080 bl. paloma
SL2008049010
Référence  Description Cond. 
SL2008049010Angle Intérieur VDI SL20080 bl. paloma1 pc.
pc.
SL200804D1Angle Intérieur VDI SL20080 alu1 pc.
pc.
SL200804D2Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre1 pc.
pc.
SL200804D3Angle Intérieur VDI SL20080 érable1 pc.
pc.
SL200804D4Angle Intérieur VDI SL20080 cerisier1 pc.
pc.
SL200804D5Angle Intérieur VDI SL20080 chêne1 pc.
pc.
SL200804D6Angle Intérieur VDI SL20080 sucupira1 pc.
pc.

20 x 80 angle extérieur

SL2008039010 Angle Extérieur VDI SL20080 bl. paloma
SL2008039010
Référence  Description Cond. 
SL2008039010Angle Extérieur VDI SL20080 bl. paloma1 pc.
pc.
SL200803D1Angle Extérieur VDI SL20080 alu1 pc.
pc.
SL200803D2Angle Extérieur VDI SL20080 hêtre1 pc.
pc.
SL200803D3Angle Extérieur VDI SL20080 érable1 pc.
pc.
SL200803D4Angle Extérieur VDI SL20080 cerisier1 pc.
pc.
SL200803D5Angle Extérieur VDI SL20080 chêne1 pc.
pc.
SL200803D6Angle Extérieur VDI SL20080 sucupira1 pc.
pc.

20 x 80 embout gauche et droit

SL2008069010 Embout SL20080 blanc paloma
SL2008069010
Référence  Description Cond. 
SL2008069010Embout SL20080 blanc paloma1 pc.
pc.
SL200806D1Embout pour tehalit.SL 20x80mm alu1 pc.
pc.
SL200806D2Embout SL20080 hêtre1 pc.
pc.
SL200806D3Embout SL20080 érable1 pc.
pc.
SL200806D4Embout SL20080 cerisier1 pc.
pc.
SL200806D5Embout SL20080 chêne1 pc.
pc.
SL200806D6Embout SL20080 sucupira1 pc.
pc.

20 x 80 joint couvercle

SL2008079010 Jonction SL20080 blanc paloma
SL2008079010
Référence  Description Cond. 
SL2008079010Jonction SL20080 blanc paloma1 pc.
pc.
SL200807D1Jonction SL20055 alu1 pc.
pc.
SL200807D2Jonction SL20055 hêtre1 pc.
pc.
SL200807D3Jonction SL20055 érable1 pc.
pc.
SL200807D4Jonction SL20055 cerisier1 pc.
pc.
SL200807D5Jonction SL20055 chêne1 pc.
pc.
SL200807D6Jonction SL20055 sucupira1 pc.
pc.

20 x 80 adaptateur EK

SL20080819010 Adapteur,  SL20080/EK 40040, blanc paloma
SL20080819010
Référence  Description Cond. 
SL20080819010Adapteur, SL20080/EK 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
SL2008081D1Adapteur, SL20080EK 40040, alu1 pc.
pc.

20 x 115 socle

SL201151 Socle plinthe SL20115 noir
SL201151
Référence  Description Cond. 
SL201151Socle plinthe SL20115 noir24 m
m

20 x 115 couvercle

SL2011529010 Couvercle plinthe SL20115 blanc paloma
SL2011529010
Référence  Description Cond. 
SL2011529010Couvercle plinthe SL20115 blanc paloma24 m
m

20 x 115 support

SL201159039010 Support SL20115 nu blanc paloma
SL201159039010
Référence  Description Cond. 
SL201159039010Support SL20115 nu blanc paloma1 pc.
pc.
SL201159609010Support SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp1 pc.
pc.
SL201159609011Supp. SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir1 pc.
pc.
SL201159119010Support universel SL20115 blanc paloma1 pc.
pc.
SL201159119011Support universel SL20115 noir1 pc.
pc.

20 x 115 pièce de couplage

SL20115A9010 Support pièce de recouvr. SL20115 bp
SL20115A9010
Référence  Description Cond. 
SL20115A9010Support pièce de recouvr. SL20115 bp1 pc.
pc.

20 x 115 angle intérieur

SL2011549010 Angle Intérieur VDI SL20115 bl. paloma
SL2011549010
Référence  Description Cond. 
SL2011549010Angle Intérieur VDI SL20115 bl. paloma1 pc.
pc.

20 x 115 angle extérieur

SL2011539010 Angle Extérieur VDI SL20115 bl. paloma
SL2011539010
Référence  Description Cond. 
SL2011539010Angle Extérieur VDI SL20115 bl. paloma1 pc.
pc.

20 x 115 embout gauche et droit

SL2011569010 Embout SL20115 blanc paloma
SL2011569010
Référence  Description Cond. 
SL2011569010Embout SL20115 blanc paloma1 pc.
pc.

20 x 115 joint couvercle

SL2011579010 Jonction SL20055 blanc paloma
SL2011579010
Référence  Description Cond. 
SL2011579010Jonction SL20055 blanc paloma1 pc.
pc.

20 x 115 adaptateur EK

SL20115819010 Adapteur,  SL20080/EK 40040, blanc paloma
SL20115819010
Référence  Description Cond. 
SL20115819010Adapteur, SL20080/EK 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.