Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs h3+ P160 LSI

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:  

Disjoncteurs h3+ P160 LSI 50kA

HMS040JC Disjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 50kA
HMS040JC
Référence  Description Cond. 
HMS040JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS100JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS160JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x160A 50kA1 pc.
pc.

Disjoncteurs h3+ P160 LSI 70kA

HES040JC Disjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 70kA
HES040JC
Référence  Description Cond. 
HES040JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES100JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES160JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x160A 70kA1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.