Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs h3+ P160 TM

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:  

Disjoncteurs h3+ P160 TM 25kA

HHS025DC Disjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 25kA
HHS025DC
Référence  Description Cond. 
HHS025DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 25kA1 pc.
pc.
HHS026DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x25A 25kA1 pc.
pc.
HHS040DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x40A 25kA1 pc.
pc.
HHS041DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x40A 25kA1 pc.
pc.
HHS063DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x63A 25kA1 pc.
pc.
HHS064DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x63A 25kA1 pc.
pc.
HHS080DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x80A 25kA1 pc.
pc.
HHS081DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x80A 25kA1 pc.
pc.
HHS100DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x100A 25kA1 pc.
pc.
HHS101DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 25kA1 pc.
pc.
HHS125DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x125A 25kA1 pc.
pc.
HHS126DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x125A 25kA1 pc.
pc.
HHS160DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x160A 25kA1 pc.
pc.
HHS161DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x160A 25kA1 pc.
pc.

Disjoncteurs h3+ P160 TM 50kA

HMS025DC Disjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 50kA
HMS025DC
Référence  Description Cond. 
HMS025DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 50kA1 pc.
pc.
HMS026DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x25A 50kA1 pc.
pc.
HMS040DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS063DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x63A 50kA1 pc.
pc.
HMS064DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x63A 50kA1 pc.
pc.
HMS080DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x80A 50kA1 pc.
pc.
HMS081DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x80A 50kA1 pc.
pc.
HMS100DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS125DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x125A 50kA1 pc.
pc.
HMS126DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x125A 50kA1 pc.
pc.
HMS160DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x160A 50kA1 pc.
pc.

Disjoncteurs h3+ P160 TM 70kA

HES025DC Disjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 70kA
HES025DC
Référence  Description Cond. 
HES025DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 70kA1 pc.
pc.
HES026DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x25A 70kA1 pc.
pc.
HES040DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES063DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x63A 70kA1 pc.
pc.
HES064DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x63A 70kA1 pc.
pc.
HES080DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x80A 70kA1 pc.
pc.
HES081DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x80A 70kA1 pc.
pc.
HES100DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES125DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x125A 70kA1 pc.
pc.
HES126DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x125A 70kA1 pc.
pc.
HES160DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x160A 70kA1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.