Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs h3+ P250 Energy

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:  

Disjoncteurs h3+ P250 Energy 50kA

HMT040NR Disjoncteur h3+ P250 Energy 3x40A 50kA
HMT040NR
Référence  Description Cond. 
HMT040NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT041NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT100NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT160NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT250NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x250A 50kA1 pc.
pc.

Disjoncteurs h3+ P250 Energy 70kA

HET100NR Disjoncteur h3+ P250 Energy 3x100A 70kA
HET100NR
Référence  Description Cond. 
HET100NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET160NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET250NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x250A 70kA1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.