Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs h3+ P250 LSI

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:  

Disjoncteurs h3+ P250 LSI 50kA

HMT040JR Disjoncteur h3+ P250 LSI 3x40A 50kA
HMT040JR
Référence  Description Cond. 
HMT040JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT041JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT100JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT160JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT250JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x250A 50kA1 pc.
pc.

Disjoncteurs h3+ P250 LSI 70kA

HET100JR Disjoncteur h3+ P250 LSI 3x100A 70kA
HET100JR
Référence  Description Cond. 
HET100JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET160JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET250JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x250A 70kA1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.