Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs h3+ P250 TM

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:  

Disjoncteurs h3+ P250 TM 50kA

HMT050DR Disjoncteur h3+ P250 TM 3x50A 50kA
HMT050DR
Référence  Description Cond. 
HMT050DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x50A 50kA1 pc.
pc.
HMT051DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x50A 50kA1 pc.
pc.
HMT063DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x63A 50kA1 pc.
pc.
HMT064DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x63A 50kA1 pc.
pc.
HMT100DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT125DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x125A 50kA1 pc.
pc.
HMT126DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x125A 50kA1 pc.
pc.
HMT160DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT200DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x200A 50kA1 pc.
pc.
HMT201DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x200A 50kA1 pc.
pc.
HMT250DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x250A 50kA1 pc.
pc.

Disjoncteurs h3+ P250 TM 70kA

HET050DR Disjoncteur h3+ P250 TM 3x50A 70kA
HET050DR
Référence  Description Cond. 
HET050DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x50A 70kA1 pc.
pc.
HET051DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x50A 70kA1 pc.
pc.
HET063DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x63A 70kA1 pc.
pc.
HET064DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x63A 70kA1 pc.
pc.
HET100DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET125DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x125A 70kA1 pc.
pc.
HET126DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x125A 70kA1 pc.
pc.
HET160DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET200DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x200A 70kA1 pc.
pc.
HET201DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x200A 70kA1 pc.
pc.
HET250DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x250A 70kA1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.