Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Accessoires coffrets étanches IP65 vector

Filtres

Largeur produit installé:Hauteur produit installé:  

Presses étoupes

VZ016M presse-étoupe,  vector,  IP65, M16
VZ016M
Référence  Description Cond. 
VZ016Mpresse-étoupe, vector, IP65, M1620 pc.
pc.
VZ020Mpresse-étoupe, vector, IP65, M2020 pc.
pc.
VZ025Mpresse-étoupe, vector, IP65, M2520 pc.
pc.
VZ032Mpresse-étoupe, vector, IP65, M3220 pc.
pc.
VZ040Mpresse-étoupe, vector, IP65, M4010 pc.
pc.

Presses étoupes ventilés

VZ020D presse-étoupe aérateur,  IP66, M20
VZ020D
Référence  Description Cond. 
VZ020Dpresse-étoupe aérateur, IP66, M201 pc.
pc.
VZ025Dpresse-étoupe aérateur, IP66, M251 pc.
pc.
VZ032Dpresse-étoupe aérateur, IP66, M321 pc.
pc.

Bouchons pour presses étoupes

VZ013V bouchon obturateur pour M20/25
VZ013V
Référence  Description Cond. 
VZ013Vbouchon obturateur pour M20/251 pc.
pc.
VZ021Vbouchon obturateur pour M321 pc.
pc.

Patte de fixation murale extérieure

VZ011 pattes de fixation murale,  pour Vector
VZ011
Référence  Description Cond. 
VZ011pattes de fixation murale, pour Vector1 pc.
pc.

Plaques de montage

VZ040 Plaque pour fixation sur mât,  pour VE106
VZ040
Référence  Description Cond. 
VZ040Plaque pour fixation sur mât, pour VE1061 pc.
pc.
VZ041Plaque pour fixation sur mât, pour VE1101 pc.
pc.

Borne de raccordement pour photovoltaïque

KXN10LH Borne de passage-phase,  10mm²
KXN10LH
Référence  Description Cond. 
KXN10LHBorne de passage-phase, 10mm²50 pc.
pc.

Plaque de fermeture

KW10LH Plaque de fermeture pour KXN10LH
KW10LH
Référence  Description Cond. 
KW10LHPlaque de fermeture pour KXN10LH10 pc.
pc.

traverse de répartition

VZ428 Cage,  Volta,  cage additif, 3Ph+N, 63A
VZ428
Référence  Description Cond. 
VZ428Cage, Volta, cage additif, 3Ph+N, 63A1 pc.
pc.

Support de borniers

VZ521 PE/N-support bornes,  Volta, 13points serr.
VZ521
Référence  Description Cond. 
VZ521PE/N-support bornes, Volta, 13points serr.10 pc.
pc.
VZ522PE/N-support bornes, Volta, 17points serr.10 pc.
pc.
VZ523PE/N-support bornes, Volta, 22points serr.1 pc.
pc.
VZ524PE/N-support bornes, Volta, 25points serr.1 pc.
pc.
VZ722support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ723support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ724support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ725support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ726support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ727support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ728support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.
VZ729support avec PE/N-bornes1 pc.
pc.

Support de borniers SansVis

VZ461 Support de bornes,  Volta,  QuickConnect, 1R
VZ461
Référence  Description Cond. 
VZ461Support de bornes, Volta, QuickConnect, 1R1 pc.
pc.
VZ462Support de bornes, Volta, QuickConnect, 2R1 pc.
pc.
VZ463Support de bornes, Volta, QuickConnect, 3R1 pc.
pc.
VZ464Support de bornes, Volta, QuickConnect, 4R1 pc.
pc.

Traverse pour bornier SanVis

VZ711 Support bornier Sanvis Volta,  Vector,  Gala
VZ711
Référence  Description Cond. 
VZ711Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.