Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Coffrets étanches vector IP55 & IP65

Coffrets étanches qui conviendrons aussi bien en utilisation intérieure qu'extérieure et aux installations photovoltaïques.
Les coffrets saillies Vector proposent des accessoires qui permettent de respecter le degré IP65 et permet d'offrir une solution destinée aux applications photovoltaïques.
Les portes transparentes permettent de voir le statut des appareillages modulaires montés dans le coffret.
Les coffrets Vector offrent de nombreuses possibilités et sont disponibles en 1, 2, 3 et 4 rangées et de 3 à 54 modules.

Applications classiques des coffrets étanches Vector :
  • Cuisine de restaurant & buanderies
  • Piscines
  • Industries alimentaires
  • Eclairages extérieurs (ex : éclairage allée, jardin, toiture)
  • Installations photovoltaïques

Avantages

  • gamme étoffée
    - de 3 à 54 modules
    - 1, 2, 3 ou 4 rangées
  • Classe II - double isolation
    - fabriqué en matériau isolant
    - résistant aux chocs pour plus de sécurité d'utilisation
    - bonne tenue du matériau dans le temps
  • Indice de protection élevé
    - jusqu'à IP65 (en fonction du degré IP des accessoires et câbles)
    - particulièrement bien adapté aux environnements humides et poussièreux
    - préconisé pour les installations photovoltaïques

Caractéristiques techniques

  • Conforme à IEC 60695-2-1
  • Montage - en saillie
  • Nbre de voies - 3 modules à 54 modules
  • Nbre de rangées - 1, 2, 3 et 4 rangées
  • Indice de protection - IP55 & IP65 (en fonction des accessoires)
  • Classe II (isolation double)
  • Résistance aux impacts :
    - IK 07 < 12 modules
    - IK 08 > 12 modules
  • Pour DC 32A / 1000 V