Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

orion plus, coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Coffrets polyester porte pleine

FL204B Orion+ pol porte op 350X300x160
FL204B
Référence  Description Cond. 
FL204BOrion+ pol porte op 350X300x1601 pc.
pc.
FL209BOrion+ pol porte op 500X300X2001 pc.
pc.
FL213BOrion+ pol porte op 500X400X2001 pc.
pc.
FL216BOrion+ pol porte op 650X400X2001 pc.
pc.
FL221BOrion+ pol porte op 650X500x2501 pc.
pc.
FL229BOrion+ pol porte op 800X600X3001 pc.
pc.

Coffrets polyester porte transparente

FL254B Porte,  orion plus,  vitrée, 350x300x160mm
FL254B
Référence  Description Cond. 
FL254BPorte, orion plus, vitrée, 350x300x160mm1 pc.
pc.
FL259BPorte, orion plus, vitrée, 500x300x200mm1 pc.
pc.
FL263BPorte, orion plus, vitrée, 500x400x200mm1 pc.
pc.
FL266BPorte, orion plus, vitrée, 650x400x200mm1 pc.
pc.
FL271BPorte, orion plus, vitrée, 650x500x250mm1 pc.
pc.
FL279BPorte, orion plus, vitrée, 800x600x300mm1 pc.
pc.

Serrures

FL96Z Poignée avec clé N427
FL96Z
Référence  Description Cond. 
FL96ZPoignée avec clé N42710 pc.
pc.
FL81ZJeu serrure 8mm+clé Orion poly1 pc.
pc.
FL97ZJeu serrure 3mm+clé Orion poly1 pc.
pc.
FL94ZInsert triangle, orion plus, 8mm1 pc.
pc.
FL99ZClé inserte, orion plus, polyester, RAL704610 pc.
pc.

Armoires polyester porte pleine

FL300B Porte,  orion plus,  opaque, 550x600x300mm
FL300B
Référence  Description Cond. 
FL300BPorte, orion plus, opaque, 550x600x300mm1 pc.
pc.
FL305BPorte, orion plus, opaque, 550x850x300mm1 pc.
pc.
FL310BPorte, orion plus, opaque, 550x1100x300mm1 pc.
pc.
FL301BPorte, orion plus, opaque, 850x600x300mm1 pc.
pc.
FL306BPorte, orion plus, opaque, 850x850x300mm1 pc.
pc.
FL311BPorte, orion plus, opaque, 850x1100x300mm1 pc.
pc.
FL302BCoff porte op pol 1150x600x3001 pc.
pc.
FL307BPorte, orion plus, opaque, 1150x850x300mm1 pc.
pc.
FL312BPorte, orion plus, opaque, 1150x1100x300mm1 pc.
pc.
FL320BPorte, orion plus, opaque, 550x300x200mm1 pc.
pc.
FL325BPorte, orion plus, opaque, 850x600x300mm1 pc.
pc.
FL330BPorte, orion plus, opaque, 600x1100x300mm1 pc.
pc.
FL321BPorte, orion plus, opaque, 900x600x300mm1 pc.
pc.
FL326BPorte, orion plus, opaque, 900x850x300mm1 pc.
pc.
FL331BPorte, orion plus, opaque, 900x1100x300mm1 pc.
pc.
FL322BPorte, orion plus, opaque, 1200x600x300mm1 pc.
pc.
FL327BCoff porte op pol 1200x850x3001 pc.
pc.
FL332BPorte, orion plus, opaque, 1200x1100x300mm1 pc.
pc.
FL340BPorte, orion plus, opaque, 1150x600x300mm1 pc.
pc.
FL350BPorte, orion plus, opaque, 1150x850x300mm1 pc.
pc.
FL360BPorte, orion plus, opaque, 1150x1100x300mm1 pc.
pc.
FL342BPorte, orion plus, opaque, 1450x600x300mm1 pc.
pc.
FL352BCoff porte op pol 1450x850x3001 pc.
pc.
FL362BPorte, orion plus, opaque, 1450x1100x300mm1 pc.
pc.
FL344BPorte, orion plus, opaque, 1750x600x300mm1 pc.
pc.
FL346BPorte, orion plus, opaque, 1750x600x300mm1 pc.
pc.
FL348BPorte, orion plus, opaque, 2050x600x300mm1 pc.
pc.
FL354BCoff porte op pol 1750x850x3001 pc.
pc.
FL356BPorte, orion plus, opaque, 1750x850x300mm1 pc.
pc.
FL358BPorte, orion plus, opaque, 2050x850x300mm1 pc.
pc.
FL364BPorte, orion plus, opaque, 1750x1100x300mm1 pc.
pc.
FL366BPorte, orion plus, opaque, 1750x1100x300mm1 pc.
pc.
FL368BCoff porte op pol 2050x1100x3001 pc.
pc.

Armoires polyester porte transparente

FL500B Armo., orion plus,  murale, 550x600x300mm
FL500B
Référence  Description Cond. 
FL500BArmo., orion plus, murale, 550x600x300mm1 pc.
pc.
FL505BArmo., orion plus, murale, 550x850x300mm1 pc.
pc.
FL510BArmo., orion plus, murale, 550x1100x300mm1 pc.
pc.
FL501BArmo., orion plus, murale, 850x600x300mm1 pc.
pc.
FL506BArmo., orion plus, murale, 850x850x300mm1 pc.
pc.
FL511BArmo., orion plus, murale, 850x1100x300mm1 pc.
pc.
FL502BArmo., orion plus, murale, 1150x600x300mm1 pc.
pc.
FL507BArmo., orion plus, murale, 1150x850x300mm1 pc.
pc.
FL512BArmo., orion plus, sur pieds, 1150x1100x3001 pc.
pc.
FL520BArmo., orion plus, sur pieds, 600x600x300mm1 pc.
pc.
FL525BArmo., orion plus, sur pieds, 600x850x300mm1 pc.
pc.
FL530BArmo, orion plus, sur pieds, 600x1100x300mm1 pc.
pc.
FL521BArmo., orion plus, sur pieds, 900x600x300mm1 pc.
pc.
FL526BArmo., orion plus, sur pieds, 900x850x300mm1 pc.
pc.
FL531BArmo., orion plus, sur pieds, 900x1100x3001 pc.
pc.
FL522BArmo, orion plus, sur pieds, 1200x600x300mm1 pc.
pc.
FL527BArmo, orion plus, sur pieds, 1200x850x300mm1 pc.
pc.
FL532BArmo., orion plus, sur pieds, 1200x1100x3001 pc.
pc.

Portes pleines

FL387B Porte,  orion plus,  opaque, 1050x750mm
FL387B
Référence  Description Cond. 
FL380BPorte, orion plus, opaque, 500x450mm1 pc.
pc.
FL385BPorte, orion plus, opaque, 450x750mm1 pc.
pc.
FL390BPorte, orion plus, opaque, 450x1000mm1 pc.
pc.
FL381BPorte, orion plus, opaque, 750x500mm1 pc.
pc.
FL386BPorte, orion plus, opaque, 750x750mm1 pc.
pc.
FL391BPorte, orion plus, opaque, 750x1000mm1 pc.
pc.
FL382BPorte, orion plus, opaque, 1050x500mm1 pc.
pc.
FL387BPorte, orion plus, opaque, 1050x750mm1 pc.
pc.
FL392BPorte, orion plus, opaque, 1050x1000mm1 pc.
pc.

Portes transparentes

FL400B Porte,  orion plus,  vitrée, 450x500mm
FL400B
Référence  Description Cond. 
FL400BPorte, orion plus, vitrée, 450x500mm1 pc.
pc.
FL405BPorte, orion plus, vitrée, 450x750mm1 pc.
pc.
FL410BPorte, orion plus, vitrée, 450x1000mm1 pc.
pc.
FL401BPorte, orion plus, vitrée, 750x500mm1 pc.
pc.
FL406BPorte, orion plus, vitrée, 750x750mm1 pc.
pc.
FL411BPorte, orion plus, vitrée, 750x1000mm1 pc.
pc.
FL402BPorte, orion plus, vitrée, 1050x500mm1 pc.
pc.
FL407BPorte, orion plus, vitrée, 1050x750mm1 pc.
pc.
FL412BPorte, orion plus, vitrée, 1050x1000mm1 pc.
pc.

Barillets cylindriques

FL75Z Insert,  orion plus,  db.barre, 3mm
FL75Z
Référence  Description Cond. 
FL74ZInsert, orion plus, 8mm, triang.5 pc.
pc.
FL75ZInsert, orion plus, db.barre, 3mm5 pc.
pc.
FL76ZInsert, orion plus, 8x8mm, carré5 pc.
pc.
FL77ZFermeture insert, orion plus, 6x6mm, , carré5 pc.
pc.

Serrure avec clé

FL98Z Serrure à clé pour coffret H>1150
FL98Z
Référence  Description Cond. 
FL98ZSerrure à clé pour coffret H>11501 pc.
pc.

Jeu de 6 écrous M6

FZ801 Jeu 100écrous M6 à encastrer IP6
FZ801
Référence  Description Cond. 
FZ801Jeu 100écrous M6 à encastrer IP61 pc.
pc.

Poignée étanche sans inserts

FZ680 Poignée,  quadro 5, IP54,étanche,  rotative
FZ680
Référence  Description Cond. 
FZ680Poignée, quadro 5, IP54,étanche, rotative5 pc.
pc.

Pattes de fixation murale

FL863Z Pattes de fixation murale
FL863Z
Référence  Description Cond. 
FL863ZPattes de fixation murale10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.