Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL254B

FL254B Porte,  orion plus,  vitrée, 350x300x160mm

FL254B

Porte, orion plus, vitrée, 350x300x160mm

Référence:FL254B
pc.
EAN:

3250610670910

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Montage mural
Courant assigné nominal:630 A
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable:oui
Nombre de serrure de la porte:2
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
Matière de la porte:Plastique
Nombre de portes:1
Matière transparente de la porte:Plastique
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:160 mm
Profondeur interne:160 mm
Hauteur produit installé:350 mm
Largeur produit installé:300 mm
Largeur dans les unités de division:12
Epaisseur du matériau des parois latérales:3 mm
Adapté à un usage extérieur:oui
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:2
Nombre de rails:2
Homologations:BS EN 62208
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:IK08
Indice de protection IP:IP66
Classe de protection:classe II
  • FL254B
    FL254B Porte,  orion plus,  vitrée, 350x300x160mm
    FL254B
  • FL254B Porte,  orion plus,  vitrée, 350x300x160mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.