Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL302B

FL302B Coff porte op pol 1150x600x300

FL302B

Coff porte op pol 1150x600x300

Référence:FL302B
pc.
EAN:

3250610672372

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:accroché
Epaisseur de la matière du couvercle:2 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à barillet
Cadenassable:oui
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
Nombre de portes:2
type de couvercle:couvercle
Couvercle/porte transparent(e):non
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:1150 mm
Largeur produit installé:600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:oui
Avec serrure:oui
Nombre rangées:7
Nombre de travée de large:1
Extension possible:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:IK08
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe II
Préservation de la fonction:-
  • FL302B
    FL302B Coff porte op pol 1150x600x300
    FL302B
  • FL302B Coff porte op pol 1150x600x300
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.