Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL321B

FL321B Porte,  orion plus,  opaque, 900x600x300mm

FL321B

Porte, orion plus, opaque, 900x600x300mm

Référence:FL321B
pc.
EAN:

3250610672457

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle:Avec découpe
Battant de porte:unique
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:900 mm
Largeur produit installé:600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:1,5 mm
Adapté à un usage extérieur:oui
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:5
Nombre de travée de large:1
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe II
Préservation de la fonction:-
  • FL321B
    FL321B Porte,  orion plus,  opaque, 900x600x300mm
    FL321B
  • FL321B Porte,  orion plus,  opaque, 900x600x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.