Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL368B

FL368B Coff porte op pol 2050x1100x300

FL368B

Coff porte op pol 2050x1100x300

Référence:FL368B
pc.
EAN:

3250610672679

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:accroché
Epaisseur de la matière du couvercle:2 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à barillet
Cadenassable:oui
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
type de couvercle:couvercle
Couvercle/porte transparent(e):non
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:2050 mm
Largeur produit installé:1100 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:oui
Avec serrure:oui
Nombre rangées:5
Nombre de travée de large:2
Extension possible:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:IK08
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe II
Préservation de la fonction:-
  • FL368B
    FL368B Coff porte op pol 2050x1100x300
    FL368B
  • FL368B Coff porte op pol 2050x1100x300
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.