Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL387B

FL387B Porte,  orion plus,  opaque, 1050x750mm

FL387B

Porte, orion plus, opaque, 1050x750mm

Référence:FL387B
pc.
EAN:

3250610672730

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:35 mm
Hauteur produit installé:1050 mm
Largeur produit installé:750 mm
Nombre de travée de large:1
Indice de protection IP:IP65
  • FL387B
    FL387B Porte,  orion plus,  opaque, 1050x750mm
    FL387B
  • FL387B Porte,  orion plus,  opaque, 1050x750mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.