Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL410B

Image non disponible

Porte, orion plus, vitrée, 450x1000mm

Référence:FL410B
pc.
EAN:

3250610672839

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:35 mm
Hauteur produit installé:450 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Nombre de travée de large:1
Indice de protection IP:IP65
  • FL410B
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.