Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL500B

FL500B Armo., orion plus,  murale, 550x600x300mm

FL500B

Armo., orion plus, murale, 550x600x300mm

Référence:FL500B
pc.
EAN:

3250610676004

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Compatible avec montage Rail DIN:oui
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle:fermé (plein)
Verrouillage de la porte:par clé
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matériaux corps châssis:matière plastique
Matière:matière plastique
Matériau de l'enveloppe:-
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:550 mm
Largeur produit installé:600 mm
Largeur dans les unités de division:23
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:3
Accessoriable:oui
Indice de protection IP:IP65
  • FL500B
    FL500B Armo., orion plus,  murale, 550x600x300mm
    FL500B
  • FL500B Armo., orion plus,  murale, 550x600x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.