Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL520B

FL520B Armo., orion plus,  sur pieds, 600x600x300mm

FL520B

Armo., orion plus, sur pieds, 600x600x300mm

Référence:FL520B
pc.
EAN:

3250610676202

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation au sol
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:1,5 mm
Adapté à un usage extérieur:oui
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:3
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe II
Préservation de la fonction:-
  • FL520B
    FL520B Armo., orion plus,  sur pieds, 600x600x300mm
    FL520B
  • FL520B Armo., orion plus,  sur pieds, 600x600x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.