Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL527B

FL527B Armo,  orion plus,  sur pieds, 1200x850x300mm

FL527B

Armo, orion plus, sur pieds, 1200x850x300mm

Référence:FL527B
pc.
EAN:

3250610676271

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Courant assigné nominal:630 A
Epaisseur de la matière du couvercle:20 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à barillet
Cadenassable:oui
Type de couvercle:Avec découpe
Battant de porte:unique
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):non
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:polyester
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:235 mm
Hauteur produit installé:1200 mm
Largeur produit installé:850 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:1,5 mm
Adapté à un usage extérieur:oui
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:7
Extension possible:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe II
Préservation de la fonction:-
  • FL527B
    FL527B Armo,  orion plus,  sur pieds, 1200x850x300mm
    FL527B
  • FL527B Armo,  orion plus,  sur pieds, 1200x850x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.