Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL74Z

Image non disponible

Insert, orion plus, 8mm, triang.

Référence:FL74Z
pc.
EAN:

3250619176642

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Matière:acier
Profondeur produit installé:105 mm
Hauteur produit installé:60 mm
Largeur produit installé:80 mm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL74Z
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.