Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL75Z

FL75Z Insert,  orion plus,  db.barre, 3mm

FL75Z

Insert, orion plus, db.barre, 3mm

Référence:FL75Z
pc.
EAN:

3250619176659

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Matière:acier
Profondeur produit installé:35 mm
Hauteur produit installé:25 mm
Largeur produit installé:40 mm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL75Z
    FL75Z Insert,  orion plus,  db.barre, 3mm
    FL75Z
  • FL75Z Insert,  orion plus,  db.barre, 3mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.