Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL76Z

FL76Z Insert,  orion plus, 8x8mm,  carré

FL76Z

Insert, orion plus, 8x8mm, carré

Référence:FL76Z
pc.
EAN:

3250619176666

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Mise en oeuvre de la poignée:bouton tournant
Couleur:métallique
Matière:acier
Profondeur produit installé:32 mm
Hauteur produit installé:22 mm
Largeur produit installé:40 mm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL76Z
    FL76Z Insert,  orion plus, 8x8mm,  carré
    FL76Z
  • FL76Z Insert,  orion plus, 8x8mm,  carré
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.