Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL77Z

FL77Z Fermeture insert,  orion plus, 6x6mm, , carré

FL77Z

Fermeture insert, orion plus, 6x6mm, , carré

Référence:FL77Z
pc.
EAN:

3250619176673

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Couleur:aspect zingué  
Matière:acier
Profondeur produit installé:80 mm
Hauteur produit installé:60 mm
Largeur produit installé:105 mm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL77Z
    FL77Z Fermeture insert,  orion plus, 6x6mm, , carré
    FL77Z
  • FL77Z Fermeture insert,  orion plus, 6x6mm, , carré
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.