Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL81Z

FL81Z Jeu serrure 8mm+clé Orion poly

FL81Z

Jeu serrure 8mm+clé Orion poly

Référence:FL81Z
pc.
EAN:

3250612621088

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Carré 8 mm
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Couleur:aspect zingué  
Matière:acier
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL81Z
    FL81Z Jeu serrure 8mm+clé Orion poly
    FL81Z
  • FL81Z Jeu serrure 8mm+clé Orion poly
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.