Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL94Z

FL94Z Insert triangle,  orion plus, 8mm

FL94Z

Insert triangle, orion plus, 8mm

Référence:FL94Z
pc.
EAN:

3250612621170

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Triangulaire 8 mm
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Couleur:aspect zingué  
Matière:acier
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL94Z
    FL94Z Insert triangle,  orion plus, 8mm
    FL94Z
  • FL94Z Insert triangle,  orion plus, 8mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.