Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL97Z

FL97Z Jeu serrure 3mm+clé Orion poly

FL97Z

Jeu serrure 3mm+clé Orion poly

Référence:FL97Z
pc.
EAN:

3250612621132

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Serrure double barre 3mm
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Couleur:aspect zingué  
Matière:acier
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL97Z
    FL97Z Jeu serrure 3mm+clé Orion poly
    FL97Z
  • FL97Z Jeu serrure 3mm+clé Orion poly
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.