Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL98Z

FL98Z Serrure à clé pour coffret H>1150

FL98Z

Serrure à clé pour coffret H>1150

Référence:FL98Z
pc.
EAN:

3250612621194

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mise en oeuvre de la poignée:clé
Couleur:métallique
Matière:acier
Profondeur produit installé:87 mm
Hauteur produit installé:23 mm
Largeur produit installé:113 mm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):non
  • FL98Z
    FL98Z Serrure à clé pour coffret H>1150
    FL98Z
  • FL98Z Serrure à clé pour coffret H>1150
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.