Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ680

FZ680 Poignée,  quadro 5, IP54,étanche,  rotative

FZ680

Poignée, quadro 5, IP54,étanche, rotative

Référence:FZ680
pc.
EAN:

3250612766802

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:noir
Matière:matière plastique
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Largeur produit installé:450 mm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FZ680
    FZ680 Poignée,  quadro 5, IP54,étanche,  rotative
    FZ680
  • FZ680 Poignée,  quadro 5, IP54,étanche,  rotative
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.