Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

orion plus, coffrets étanches IP 65 métalliques

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Coffrets métalliques porte pleine

FL101A Porte,  orion plus,  opaque, 250x200x160mm
FL101A
Référence  Description Cond. 
FL101APorte, orion plus, opaque, 250x200x160mm1 pc.
pc.
FL102AOrion+ dis porte op 300x250x1601 pc.
pc.
FL103APorte, orion plus, opaque, 300x300x160mm1 pc.
pc.
FL104AOrion+ dis porte op 350X300x1601 pc.
pc.
FL105AOrion+ dis porte op 350X300X2001 pc.
pc.
FL106APorte, orion plus, opaque, 400x300x160mm1 pc.
pc.
FL107APorte, orion plus, opaque, 400x300x200mm1 pc.
pc.
FL108APorte, orion plus, opaque, 400x400x200mm1 pc.
pc.
FL109APorte, orion plus, opaque, 500x300x160mm1 pc.
pc.
FL110AOrion+ dis porte op 500X300X2001 pc.
pc.
FL111APorte, orion plus, opaque, 500x400x160mm1 pc.
pc.
FL112AOrion+ dis porte op 500X400X2001 pc.
pc.
FL113APorte, orion plus, opaque, 500x500x200mm1 pc.
pc.
FL117AOrion+ dis porte op 650X400X2001 pc.
pc.
FL114APorte, orion plus, opaque, 600x400x200mm1 pc.
pc.
FL115APorte, orion plus, opaque, 600x400x250mm1 pc.
pc.
FL116APorte, orion plus, opaque, 600x600x250mm1 pc.
pc.
FL118AOrion+ dis porte op 650X400x2501 pc.
pc.
FL119AOrion+ dis porte op 650X500X2001 pc.
pc.
FL120AOrion+ dis porte op 650X500x2501 pc.
pc.
FL121APorte, orion plus, opaque, 800x500x200mm1 pc.
pc.
FL122AOrion+ dis porte op 800X500x2501 pc.
pc.
FL123AOrion+ dis porte op 800X600x2501 pc.
pc.
FL124AOrion+ dis porte op 800X600X3001 pc.
pc.
FL125AOrion+ dis porte op 950X600x2501 pc.
pc.
FL126AOrion+ dis porte op 950X600X3001 pc.
pc.
FL127AOrion+ dis porte op 950X800x2501 pc.
pc.
FL128AOrion+ dis porte op 950X800X3001 pc.
pc.
FL129APorte, orion plus, opaque, 1250x600x250mm1 pc.
pc.
FL130AOrion+ dis porte op 1250X800X3001 pc.
pc.

Coffrets métalliques porte transparente

FL151A Porte,  orion plus,  vitrée,  250x200x160mm
FL151A
Référence  Description Cond. 
FL151APorte, orion plus, vitrée, 250x200x160mm1 pc.
pc.
FL152APorte, orion plus, vitrée, 300x250x160mm1 pc.
pc.
FL153APorte, orion plus, vitrée, 300x300x160mm1 pc.
pc.
FL154APorte, orion plus, vitrée, 350x300x160mm1 pc.
pc.
FL155APorte, orion plus, vitrée, 350x300x200mm1 pc.
pc.
FL156APorte, orion plus, vitrée, 400x300x160mm1 pc.
pc.
FL157APorte, orion plus, vitrée, 400x300x200mm1 pc.
pc.
FL158APorte, orion plus, vitrée, 400x400x200mm1 pc.
pc.
FL159APorte, orion plus, vitrée, 500x300x160mm1 pc.
pc.
FL160APorte, orion plus, vitrée, 500x300x200mm1 pc.
pc.
FL161APorte, orion plus, vitrée, 500x400x160mm1 pc.
pc.
FL162APorte, orion plus, vitrée, 500x400x100mm1 pc.
pc.
FL163APorte, orion plus, vitrée, 500x500x200mm1 pc.
pc.
FL164APorte, orion plus, vitrée, 600x400x200mm1 pc.
pc.
FL165APorte, orion plus, vitrée, 600x400x250mm1 pc.
pc.
FL166APorte, orion plus, vitrée, 600x600x250mm1 pc.
pc.
FL167APorte, orion plus, vitrée, 650x400x200mm1 pc.
pc.
FL168APorte, orion plus, vitrée, 650x400x250mm1 pc.
pc.
FL169APorte, orion plus, vitrée, 650x500x200mm1 pc.
pc.
FL170APorte, orion plus, vitrée, 650x500x250mm1 pc.
pc.
FL171APorte, orion plus, vitrée, 800x500x200mm1 pc.
pc.
FL172APorte, orion plus, vitrée, 800x500x250mm1 pc.
pc.
FL173ACoffret orion plus vitrée 800x600x250mm1 pc.
pc.
FL174APorte, orion plus, vitrée, 800x600x300mm1 pc.
pc.
FL175APorte, orion plus, vitrée, 950x600x250mm1 pc.
pc.
FL176APorte, orion plus, vitrée, 950x600x300mm1 pc.
pc.
FL177APorte, orion plus, vitrée, 950x800x250mm1 pc.
pc.
FL178APorte, orion plus, vitrée, 950x800x300mm1 pc.
pc.
FL179APorte, orion plus, vitrée, 1250x600x250mm1 pc.
pc.
FL180APorte, orion plus, vitrée, 1250x800x300mm1 pc.
pc.

Socles

FL957A Socle,  orion plus, 150x500x200mm
FL957A
Référence  Description Cond. 
FL957ASocle, orion plus, 150x500x200mm1 pc.
pc.
FL958ASocle coff 150x500x250mm1 pc.
pc.
FL959ASocle coff 150x600x250mm1 pc.
pc.
FL960ASocle coff 150x600x300mm1 pc.
pc.
FL961ASocle coff 150x800x250mm1 pc.
pc.
FL962ASocle coff 150x800x300mm1 pc.
pc.

Serrures

FL96Z Poignée avec clé N427
FL96Z
Référence  Description Cond. 
FL96ZPoignée avec clé N42710 pc.
pc.
FL80ZJeu serrure 8mm+cle Orion métal1 pc.
pc.
FL95ZJeu serrure 3mm+clé Orion métal1 pc.
pc.
FL82ZFermeture, orion plus, 6mm, carrée, 2 pcs.1 pc.
pc.
FL93ZInsert triangle, orion plus, 2pcs.,8mm1 pc.
pc.

Pattes de fixation murale

FL85Z Jeu 4 pattes fix.mur.coff tôle
FL85Z
Référence  Description Cond. 
FL85ZJeu 4 pattes fix.mur.coff tôle1 pc.
pc.

Kits de connexion de masse

FL874A Kit connec liaison de terre
FL874A
Référence  Description Cond. 
FL874AKit connec liaison de terre1 pc.
pc.

Kit d'association verticale

FL670A Kit d'association verticale Orion plus
FL670A
Référence  Description Cond. 
FL670AKit d'association verticale Orion plus1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.