Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL105A

FL105A Orion+ dis porte op 350X300X200

FL105A

Orion+ dis porte op 350X300X200

Référence:FL105A
pc.
EAN:

3250610670453

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Courant assigné nominal:630 A
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable:oui
Nombre de serrure de la porte:1
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
Nombre de portes:1
type de couvercle:couvercle
Couvercle/porte transparent(e):non
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:200 mm
Profondeur produit installé:200 mm
Profondeur interne:200 mm
Hauteur produit installé:350 mm
Largeur produit installé:300 mm
Largeur dans les unités de division:10
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:oui
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:2
Nombre de clés:1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride:2
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe I
Préservation de la fonction:-
  • FL105A
    FL105A Orion+ dis porte op 350X300X200
    FL105A
  • FL105A Orion+ dis porte op 350X300X200
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.