Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL127A

FL127A Orion+ dis porte op 950X800x250

FL127A

Orion+ dis porte op 950X800x250

Référence:FL127A
pc.
EAN:

3250610674130

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:accroché
Approprié pour parafoudre:non
Courant assigné nominal:630 A
Epaisseur de la matière du couvercle:2 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable:oui
Nombre de serrure de la porte:2
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
Matière de la porte:Métal
Nombre de portes:1
type de couvercle:couvercle
Couvercle/porte transparent(e):non
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:250 mm
Profondeur produit installé:250 mm
Profondeur interne:250 mm
Hauteur produit installé:950 mm
Largeur produit installé:800 mm
Largeur dans les unités de division:37
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:6
Nombre de clés:2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride:2
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe I
Préservation de la fonction:-
  • FL127A
    FL127A Orion+ dis porte op 950X800x250
    FL127A
  • FL127A Orion+ dis porte op 950X800x250
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.