Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL151A

FL151A Porte,  orion plus,  vitrée,  250x200x160mm

FL151A

Porte, orion plus, vitrée, 250x200x160mm

Référence:FL151A
pc.
EAN:

3250610674154

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Approprié pour parafoudre:non
Courant assigné nominal:630 A
Epaisseur de la matière du couvercle:1,5 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable:oui
Type de couvercle:Avec découpe
Battant de porte:unique
Nombre de portes:1
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:160 mm
Profondeur produit installé:160 mm
Profondeur interne:160 mm
Hauteur produit installé:250 mm
Largeur produit installé:200 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre de clés:1
Extension possible:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe I
Préservation de la fonction:-
  • FL151A
    FL151A Porte,  orion plus,  vitrée,  250x200x160mm
    FL151A
  • FL151A Porte,  orion plus,  vitrée,  250x200x160mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.