Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL172A

FL172A Porte,  orion plus,  vitrée,  800x500x250mm

FL172A

Porte, orion plus, vitrée, 800x500x250mm

Référence:FL172A
pc.
EAN:

3250610674253

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Montage mural
Approprié pour parafoudre:non
Courant assigné nominal:630 A
Epaisseur de la matière du couvercle:1,5 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable:oui
Type de couvercle:fermé (plein)
Battant de porte:unique
Nombre de portes:1
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:RAL 7035
Couleur:gris clair  
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:250 mm
Profondeur produit installé:250 mm
Profondeur interne:250 mm
Hauteur produit installé:800 mm
Largeur produit installé:500 mm
Largeur dans les unités de division:22
Epaisseur du matériau des parois latérales:1,2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:5
Nombre de clés:2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride:2
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Indice de protection IP:IP65
Classe de protection:classe I
Préservation de la fonction:-
  • FL172A
    FL172A Porte,  orion plus,  vitrée,  800x500x250mm
    FL172A
  • FL172A Porte,  orion plus,  vitrée,  800x500x250mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.