HMD299
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
BDC280E | Bloc dif 2P 125A 30mA AC | 1 pc. | |||
BDH280E | Bloc dif 2P 125A 30mA HI | 1 pc. | |||
BTC280E | Bloc dif 2P 125A réglable AC | 1 pc. | |||
BTH280E | Bloc dif 2P 125A réglable HI | 1 pc. | |||
MZ201 | CA 10+1F 6A 240V AC | 1 pc. | |||
MZ202 | Contact sign déf 10+1F 6A 240V AC | 1 pc. | |||
MZ203 | BE 230-415VAC 110-130V DC | 1 pc. | |||
MZ204 | BE 24-48V AC 12-48V DC | 1 pc. | |||
MZ205 | BMT 48V DC | 1 pc. | |||
MZ206 | BMT 230V AC | 1 pc. | |||
MZ212 | Bobine à seuil 230V AC | 1 pc. | |||
MZN130 | Cache-borne 1P | 4 pc. | |||
MZN131 | Jeu 3 séparateurs de phase | 1 SET | |||
MZN175 | Kit verrouil manette plombable | 2 pc. | |||
MZN176 | Fil de verrouillage pour produits modul. | 10 pc. |