Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HMX350

HMX350 Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M

HMX350
HMX350 Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M
Circuit Drawing 3 P.P. Courbe C, 50 kA

Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M

Référence:HMX350
pc.
EAN:

3250613232030

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pole protégé:3
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Courbe:C
Avec pole de Neutre coupé:non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes alignées
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:50 kA
Tension assignée d'emploi Ue:415 V
Type de tension d'alimentation:AC
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:6000 V
Courant assigné nominal:50 A
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,05 / 1,3 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:5 / 10 In
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947:65,79 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947:67,17 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947:68,52 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947:69,84 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947:64,39 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947:62,95 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947:59,98 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947:58,43 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947:56,85 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947:55,21 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947:53,53 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947:51,8 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947:50 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947:48,14 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947:61,48 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947:46,2 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947:44,17 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947:42,05 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947:39,82 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947:37,45 A
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):4,5 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2):4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:50 %
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:11,46 W
Puissance dissipée par pôle à In:3,92 W
Endurance électrique en nombre de cycles:4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:90 mm
Largeur produit installé:80 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:3,5 à 5Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires:Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires:Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires:oui
Démontabilité basse pour produits modulaires:oui
position de montage du produit sous 360°:oui
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple:1 / 50 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1 / 70 mm²
Section de raccordement en câble souple:50mm²
Section de raccordement en câble rigide:70 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1 / 70 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1 / 50 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:1 / 70 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1 / 50 mm²
Type de connexion:cage à vis avec compensation de serrage
Couple de serrage nominal borne basse:3,6 Nm
Couple de serrage nominal borne haute:3,6 Nm
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
Température de calibration:40 °C
  • HMX350
    HMX350 Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M
    HMX350
  • HMX350
    Circuit Drawing 3 P.P. Courbe C, 50 kA
  • HMX350 Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M
  • Circuit Drawing 3 P.P. Courbe C, 50 kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.